Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Termostatos, Tipo de sensor: Habitación + Suelo

140F1172

Temperatura suelo [°C]: 5 - 35, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: LCD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
Altura [mm]85 mm
Anchura [mm]85.00 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Batería, cant.1
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Clase IP del elemento21
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)-I7(c)-V
ColorBlanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Conmutador bipolarNo
Consumo de energía en espera [W] [Max]1.00 W
Contiene bateríasYes
DescripciónDEVIreg™ Solo (White)
Descripción del productoDEVIreg™ Solo (White)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
En el ámbito de WEEEYes
EPD disponibleYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Característica
Valor
Montaje DINNo
Pantalla (sí/no)Sí
Peso por batería1 g
Product line21
Profundidad [mm]32 mm
Protección antihielo [°C]5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max]35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min]5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]35 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoDEVIreg™ Solo
Tipo de regulaciónModulación de amplitud de pulso (PWM)
Tipo de sensorHabitación + Suelo
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto230 Gramo
Peso neto160 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.882 Litro
EAN/UPC5703466253885