Danfoss logo
DEVIreg Smart POLAR WHITE F

Termostatos, DEVIreg™ Smart blanco polar, Tipo de sensor: Habitación + Suelo

140F1140

Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: Pantalla táctil

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.000
1 Peso total de la batería primaria kg0.000
Altura [mm]85 mm
Altura del paquete [mm]84 mm
Anchura [mm]85.00 mm
Anchura del paquete [mm]108 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Batería, cant.1
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento21
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Conmutador de relé1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max]0.40 W
Contiene bateríasYes
DescripciónDEVIreg Smart, blanco polar
Descripción del productoDEVIreg™ Smart blanco polar
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Empresa de certificaciónCEEACIntertek Semko
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]5
Grupo de productosTermostatos
Histéresis (+/-)0.20
HomologaciónCE
Limitador de temperatura [°C] [Max]45 °C
Limitador de temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitador de temperatura máx. [°C] [Max]35 °C
Limitador de temperatura máx. [°C] [Min]20 °C
Limitador de temperatura mín. [°C] [Max]35 °C
Característica
Valor
Limitador de temperatura mín. [°C] [Min]10 °C
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIreg Smart Polar White�
Montaje DINNo
Nivel de contaminación2
Pantalla (sí/no)Sí
Peso por batería0 g
Product line21
Profundidad [mm]44 mm
Profundidad del paquete [mm]110 mm
Protección antihielo [°C]5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max]35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min]5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de pantallaPantalla táctil
Tipo de productoDEVIreg™ Smart
Tipo de regulaciónModulación de amplitud de pulso (PWM)
Tipo de sensorHabitación + Suelo
Tipo de softwareA
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Warranty type5-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.263 Kilogramo
Peso neto0.26 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.998 Litro
EAN/UPC5703466239629