Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostatos, DEVIreg™ Room, Tipo de sensor: Habitación + Suelo

140F1161

Temperatura suelo [°C]: 4 - 45, Temperatura habitación [°C]: 4 - 35, Tipo de pantalla: LED

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.000
1 Peso total de la batería primaria kg0.000
Altura [mm]85 mm
Altura del paquete [mm]80 mm
Anchura [mm]85.00 mm
Anchura del paquete [mm]95 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Batería auxiliarSí
Batería, cant.1
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento21
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(c)-I
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max]0.20 W
Contiene bateríasYes
DescripciónDEVIreg Room
Descripción del productoDEVIreg™ Room
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónIntertek SemkoUkrTESTEAC
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
HomologaciónCEUkrTESTEAC
Limitador de temperatura máx. [°C] [Max]35 °C
Limitador de temperatura máx. [°C] [Min]5 °C
Limitador de temperatura mín. [°C] [Max]35 °C
Limitador de temperatura mín. [°C] [Min]4 °C
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionDEVIreg Room
Montaje DINNo
N.° de expediente SCIP3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Nivel de contaminación2
Nombre del producto en el expediente SCIPElectrical floor heating thermostat
Pantalla (sí/no)No
Product line21
Profundidad [mm]24 mm
Profundidad del paquete [mm]95 mm
Protección antihielo [°C]5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Sistema de bastidor compatibleSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max]35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min]4 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]4 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaLED
Tipo de productoDEVIreg™ Room
Tipo de regulaciónModulación de amplitud de pulso (PWM)
Tipo de sensorHabitación + Suelo
Tipo de sensor de otra marca compatibleSí
Tipo de softwareA
Tipo o nombre de la bateríaSupercapacitor
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto204 Gramo
Peso neto153 Gramo
Volumen0.722 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm