Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Termostatos, Tipo de sensor: Suelo

140F1164

Temperatura suelo [°C]: 4 - 45, Tipo de pantalla: LED

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.000
1 Peso total de la batería primaria kg0.000
Altura [mm]85 mm
Altura del paquete [mm]80 mm
Anchura [mm]85.00 mm
Anchura del paquete [mm]95 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Batería auxiliarNo
Batería, cant.0
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Clase IP del elemento21
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
ColorRAL 9016
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max]0.20 W
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIreg Basic Polar white
Descripción del productoDEVIreg™ Basic Polar white
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónIntertek SemkoUkrTESTEAC
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
HomologaciónCEUkrTESTEAC
Limitador de temperatura máx. [°C] [Max]35 °C
Limitador de temperatura máx. [°C] [Min]5 °C
Limitador de temperatura mín. [°C] [Max]35 °C
Característica
Valor
Limitador de temperatura mín. [°C] [Min]4 °C
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Montaje DINNo
N.° de expediente SCIP3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Nivel de contaminación2
Pantalla (sí/no)No
Product line21
Profundidad [mm]24 mm
Profundidad del paquete [mm]95 mm
Protección antihielo [°C]5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Sistema de bastidor compatibleSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]4 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaLED
Tipo de productoDEVIreg Basic
Tipo de regulaciónModulación de amplitud de pulso (PWM)
Tipo de sensorSuelo
Tipo de softwareA
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto194 Gramo
Peso neto142 Gramo
Volumen0.722 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm