Termostatos, DEVIreg™ Basic, Tipo de sensor: Suelo
140F1160
Temperatura suelo [°C]: 4 - 45, Tipo de pantalla: LED
140F1160
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.000 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.000 |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura del paquete [mm] | 80 mm |
| Anchura [mm] | 85.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 95 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Batería auxiliar | No |
| Batería, cant. | 0 |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 21 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(c)-I |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.20 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVIreg Basic |
| Descripción del producto | DEVIreg™ Basic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Homologación | CEUkrTESTEAC |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Max] | 35 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Min] | 4 °C |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVIreg Basic |
| Montaje DIN | No |
| N.° de expediente SCIP | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Electrical floor heating thermostat |
| Pantalla (sí/no) | No |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 24 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 95 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sistema de bastidor compatible | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 4 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de producto | DEVIreg Basic |
| Tipo de regulación | Modulación de amplitud de pulso (PWM) |
| Tipo de sensor | Suelo |
| Tipo de software | A |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 194 Gramo |
| Peso neto | 142 Gramo |
| Volumen | 0.722 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |