Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostatos, DEVIreg™ 850, Tipo de sensor: Sin sensor

140F1085

Tipo de pantalla: Pantalla iluminada de 2 líneas × 16 caracteres

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]86 mm
Altura del paquete [mm]72 mm
Anchura [mm]23.50 mm
Anchura del paquete [mm]232 mm
AplicaciónAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Aprobado por ULNo
Batería auxiliarNo
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]15 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento20
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max]3.00 W
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIreg 850 IV Latin con PSU
Descripción del productoDEVIreg™ 850
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónIntertek Semko
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Característica
Valor
Grupo de productosTermostatos
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Latin with PSU
Montaje DINSí
N.° de expediente SCIP7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Nombre del producto en el expediente SCIP"Temperature controller for and and snow melting systems"
Pantalla (sí/no)Sí
Product line21
Profundidad [mm]53 mm
Profundidad del paquete [mm]280 mm
Seguimiento de fallos del sensorSí
Sistema de bastidor compatibleNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaPantalla iluminada de 2 líneas × 16 caracteres
Tipo de productoDEVIreg™ 850
Tipo de sensorSin sensor
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.828 Kilogramo
Peso neto0.82 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.677 Litro
EAN/UPC5703466209264