Danfoss logo
DEVIreg 610 140F1080 R

Termostatos, DEVIreg™ 610, Tipo de sensor: Cable

140F1080

Rango de ajuste de temperatura [°C]: 10 - 50, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de escala-10 +50ºC
Altura [mm]100 mm
Altura del paquete [mm]85 mm
Anchura [mm]69.50 mm
Anchura del paquete [mm]95 mm
AplicaciónCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
Aprobado por ULNo
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]10 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento44
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Conmutador bipolarSí
Conmutador de reléBipolar
Consumo de energía en espera [W] [Max]0.93 W
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIreg 610
Descripción del productoDEVIreg™ 610
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónEACIntertek Semko
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
Histéresis (+/-)0.20
Característica
Valor
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 610 -10�C/+50�C 1C
Montaje DINNo
Nivel de contaminación2
Product line21
Profundidad [mm]45 mm
Profundidad del paquete [mm]140 mm
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]50 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]10 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoDEVIreg™ 610
Tipo de regulaciónHistéresis
Tipo de sensorCable
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.384 Kilogramo
Peso neto0.38 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.131 Litro
EAN/UPC5703466209257