Termostatos, DEVIreg™ 316, Tipo de sensor: Cable
140F1075
Rango de ajuste de temperatura [°C]: -10 - 50, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
140F1075
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de escala | -10 +50ºC |
| Altura [mm] | 86 mm |
| Altura del paquete [mm] | 85 mm |
| Anchura [mm] | 36.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 95 mm |
| Aplicación | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 20 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.25 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVIreg 316 -10<>+50° |
| Descripción del producto | DEVIreg™ 316 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Disminución en periodo de ahorro [°C] [Max] | 8 °C |
| Disminución en periodo de ahorro [°C] [Min] | 0 °C |
| Empresa de certificación | NEMKO |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Histéresis (+/-) [Max] | 6.00 |
| Histéresis (+/-) [Min] | 0.20 |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | THERMOSTAT DEVIREG 316 -10°+50°C - 2C |
| Montaje DIN | Sí |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 58 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 140 mm |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | DEVIreg™ 316 |
| Tipo de regulación | Histéresis |
| Tipo de sensor | Cable |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.394 Kilogramo |
| Peso neto | 0.39 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.131 Litro |
| EAN/UPC | 5703466209240 |