Danfoss logo
DEVIreg 132 140F1011 R

Termostatos, DEVIreg™ 132, Tipo de sensor: Suelo

140F1011

Temperatura suelo [°C]: 20 - 50, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de escala0 - 6
Altura [mm]82 mm
Altura del paquete [mm]85 mm
Anchura [mm]82.00 mm
Anchura del paquete [mm]95 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento30
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max]5.00 W
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIreg 132
Descripción del productoDEVIreg™ 132
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónNEMKO
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
Histéresis (+/-)0.20
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionDevireg 132
Montaje DINNo
Nivel de contaminación2
Product line21
Profundidad [mm]36 mm
Profundidad del paquete [mm]140 mm
Protección antihielo [°C]5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max]35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min]5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]50 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]20 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoDEVIreg™ serie 13x
Tipo de regulaciónHistéresis
Tipo de sensorSuelo
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.225 Kilogram
Peso neto0.223 Kilogram
Característica
Valor
Volumen1.131 Liter
EAN/UPC5703466208960