Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050W 230V, panel mono

95002112

Application: Other heating
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Calentador radiante

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]50 mm
Altura de instalación [mm] [Min]600 mm
Altura del paquete [mm]150 mm
Anchura del paquete [mm]1500 mm
AplicaciónOther heating
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101819
Contiene bateríasNo
DescripciónElztrip EZ111 1050W 230V, panel mono
Descripción del productoElztrip EZ111
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónCE
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Pintura de colorBlanco
Product line21
Profundidad [mm]150 mm
Profundidad del paquete [mm]50 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de productoCalentador radiante

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.656 Kilogramo
Peso neto5.6 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen11.25 Litro
EAN/UPC5703466116746