Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 paneles fijos

95002107

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]63 mm
Altura de instalación [mm] [Min]600 mm
Altura del paquete [mm]430 mm
Anchura del paquete [mm]1700 mm
AplicaciónOther heating
Aprobado por ULNo
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101819
Contiene bateríasNo
DescripciónEZ336 3600W 400V, 3 paneles fijos
Descripción del productoElztrip EZ336
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Empresa de certificaciónCE
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Pintura de colorBlanco
Product line21
Profundidad [mm]336 mm
Profundidad del paquete [mm]90 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.400 V
Tipo de productoCalentador radiante

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.6 Kilogramo
Peso neto14.454 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen65.79 Litro
EAN/UPC5703466175040