EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 paneles fijos
95002104
Application: Other heating
95002104
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 64 mm |
| Altura de instalación [mm] [Min] | 600 mm |
| Altura del paquete [mm] | 290 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 1540 mm |
| Aplicación | Other heating |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101819 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 paneles fijos |
| Descripción del producto | Elztrip EZ22231 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Empresa de certificación | CE |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Otros productos de calefacción |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | EZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane |
| Pintura de color | Blanco |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 1520 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 90 mm |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 400 V |
| Tipo de producto | Calentador radiante |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.4 Kilogramo |
| Peso neto | 11.286 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 40.194 Litro |
| EAN/UPC | 5703466116708 |