Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ222 2100W 230V, 2 paneles fijos

95002102

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]64 mm
Altura de instalación [mm] [Min]600 mm
Altura del paquete [mm]70 mm
Anchura del paquete [mm]1540 mm
AplicaciónOther heating
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101819
Contiene bateríasNo
DescripciónEZ222 2100W 230V, 2 paneles fijos
Descripción del productoElztrip EZ222
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónCE
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionEZ222 2200W 230V 2 fixed panel
Pintura de colorBlanco
Product line21
Profundidad [mm]282 mm
Profundidad del paquete [mm]90 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de productoCalentador radiante

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.5 Kilogramo
Peso neto11.385 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen9.702 Litro
EAN/UPC5703466116692