Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 paneles fijos

95002090

Application: Other heating
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Calentador radiante

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]64 mm
Altura de instalación [mm] [Min]600 mm
Altura del paquete [mm]290 mm
Anchura del paquete [mm]730 mm
AplicaciónOther heating
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101819
Contiene bateríasNo
DescripciónEZ208 800W 230V, 2 paneles fijos
Descripción del productoElztrip EZ208
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónCE
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Pintura de colorBlanco
Product line21
Profundidad [mm]282 mm
Profundidad del paquete [mm]70 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de productoCalentador radiante

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.2 Kilogramo
Peso neto5.148 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen14.819 Litro
EAN/UPC5703466116630