Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 160 W, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, 250 mm

60802451

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]250 mm
Altura del paquete [mm]40 mm
Anchura [mm]116.00 mm
Anchura del paquete [mm]125 mm
AplicaciónOther heating
Aprobado por ULNo
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elemento55
CÓDIGO UNSPSC40101830
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVItronic 160W 240V 250mm 50° Termo
Descripción del productoDEVItronic™
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónIntertek Semko
Garantía [año]2
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Longitud [m]0.03 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVItronic 160W 240V 250mm 50deg Termo
Pintura de colorNegro
Product line21
Profundidad [mm]33 mm
Profundidad del paquete [mm]285 mm
Salida de calefacción [W]160 W
Tensión de alimentación [V] c.a.240 V
Tipo de productoDEVItronic™
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.82 Kilogramo
Peso neto0.812 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.425 Litro
EAN/UPC5703435011034