DEVItronic™, 40 W, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 240, 250 mm
60802253
Application: Other heating
60802253
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 250 mm |
| Altura del paquete [mm] | 40 mm |
| Anchura [mm] | 116.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 125 mm |
| Aplicación | Other heating |
| Aprobado por UL | No |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
| Clase IP del elemento | 55 |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Con protección UV | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVItronic 40W 110-240V 10°C 250mm IP55 |
| Descripción del producto | DEVItronic™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Otros productos de calefacción |
| Homologación | CE |
| Longitud [m] | 0.03 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVItronic 40W 110-240V 10degC 250mm IP5 |
| Pintura de color | Negro |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 33 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 285 mm |
| Salida de calefacción [W] | 40 W |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 110 V |
| Tipo de producto | DEVItronic™ |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.82 Kilogramo |
| Peso neto | 0.812 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.425 Litro |
| EAN/UPC | 5703435010600 |