Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 440, 100 mm

60802113

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]100 mm
Altura del paquete [mm]40 mm
Anchura [mm]116.00 mm
Anchura del paquete [mm]125 mm
AplicaciónOther heating
Aprobado por ULNo
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elemento55
CÓDIGO UNSPSC40101830
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVItronic 20W 220-440V 10°C 100mm IP5
Descripción del productoDEVItronic™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Empresa de certificaciónIntertek Semko
Garantía [año]2
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Longitud [m]0.03 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVItronic 20W 220-440V 10degC 100mm IP5
Pintura de colorNegro
Product line21
Profundidad [mm]33 mm
Profundidad del paquete [mm]130 mm
Salida de calefacción [W]20 W
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]440 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de productoDEVItronic™
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.36 Kilogramo
Peso neto0.356 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.65 Litro
EAN/UPC5703435010587