Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Tensión de alimentación [V] c.a.: 12 - 48, 75 mm

60800075

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]75 mm
Altura del paquete [mm]55 mm
Anchura [mm]72.00 mm
Anchura del paquete [mm]80 mm
AplicaciónOther heating
Aprobado por ULNo
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elemento55
CÓDIGO UNSPSC40101830
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55
Descripción del productoDEVItronic™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Empresa de certificaciónIntertek Semko
Garantía [año]2
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Longitud [m]0.06 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55
Pintura de colorNegro
Product line21
Profundidad [mm]57 mm
Profundidad del paquete [mm]115 mm
Salida de calefacción [W]15 W
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]48 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]12 V
Tipo de productoDEVItronic™
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.34 Kilogramo
Peso neto0.337 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.506 Litro
EAN/UPC5703435010532