DEVItemp 121T 21KW 3X400V
69814515
Application: Other heating
69814515
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 540 mm |
| Altura del paquete [mm] | 480 mm |
| Anchura [mm] | 505.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 460 mm |
| Aplicación | Other heating |
| Aprobado por UL | No |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101604 |
| Con protección UV | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVItemp 121T 21KW 3X400V |
Característica | Valor |
|---|---|
| Descripción del producto | DEVItemp™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | CE |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Otros productos de calefacción |
| Homologación | CE |
| Longitud [m] | 0.51 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 510 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 520 mm |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 400 V |
| Tipo de producto | DEVItemp™ |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 27 Kilogramo |
| Peso neto | 26.73 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 114.816 Litro |
| EAN/UPC | 5703464008432 |