Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V

69812543

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]435 mm
Altura del paquete [mm]460 mm
Anchura [mm]410.00 mm
Anchura del paquete [mm]420 mm
AplicaciónOther heating
Aprobado por ULNo
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
CÓDIGO UNSPSC40101604
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V
Característica
Valor
Descripción del productoDEVItemp™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónCE
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Longitud [m]0.42 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVITEMP 109T - TP1A 3 X 400V - 9KW
Product line21
Profundidad [mm]420 mm
Profundidad del paquete [mm]390 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.400 V
Tipo de productoDEVItemp™
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.5 Kilogramo
Peso neto15.345 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen75.348 Litro
EAN/UPC5703464010039