Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 103T 3KW 3x400V

69810554

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]435 mm
Altura del paquete [mm]460 mm
Anchura [mm]410.00 mm
Anchura del paquete [mm]420 mm
AplicaciónOther heating
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
CÓDIGO UNSPSC40101604
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVItemp 103T 3KW 3x400V
Descripción del productoDEVItemp™
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónCE
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Longitud [m]0.42 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V
Product line21
Profundidad [mm]420 mm
Profundidad del paquete [mm]390 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.400 V
Tipo de productoDEVItemp™
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14 Kilogramo
Peso neto13.86 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen75.348 Litro
EAN/UPC5703464010619