Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Cromado, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]290 mm
Altura del paquete [mm]125 mm
Anchura del paquete [mm]290 mm
AplicaciónOther heating
Aprobado por ULNo
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101840
Color del revestimiento exteriorCromado
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIrail H20C cromado, 20W 230V
Descripción del productoDEVIrail™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Empresa de certificaciónCE
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIrail H20C Crome 20W 230V
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product line21
Profundidad [mm]585 mm
Profundidad del paquete [mm]585 mm
Salida de calefacción [W]20 W
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de productoDEVIrail™

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.51 Kilogramo
Peso neto1.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen21.206 Litro
EAN/UPC5703464010275