DEVIrail™, Blanco, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: DEVIrail™
98806144
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 290 mm |
| Altura del paquete [mm] | 125 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 290 mm |
| Aplicación | Other heating |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Color del revestimiento exterior | Blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVIrail H20H Blanco 20W 230V |
| Descripción del producto | TOALLERO BLANCO 20W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Empresa de certificación | CE |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Otros productos de calefacción |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVIrail H20H White 20W 230V |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 125 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 585 mm |
| Salida de calefacción [W] | 20 W |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de producto | DEVIrail™ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.51 Kilogramo |
| Peso neto | 1.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 21.206 Litro |
| EAN/UPC | 5703464010268 |