Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Blanco, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]450 mm
Altura del paquete [mm]125 mm
Anchura del paquete [mm]450 mm
AplicaciónOther heating
Aprobado por ULNo
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Color del revestimiento exteriorBlanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIrail H40H Blanco 40W 230V
Descripción del productoDEVIrail™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Empresa de certificaciónCE
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosOtros productos de calefacción
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIrail H40H White 40W 230V
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Product line21
Profundidad [mm]600 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Salida de calefacción [W]40 W
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de productoDEVIrail™

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.24 Kilogram
Peso neto2.22 Kilogram
Característica
Valor
Volumen33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027