Mallas calefactoras, DEVIdry™, 55 W/m², 3.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
89300004
Tipo de cable: Conductor único, Anchura de la malla [mm]: 1, Longitud de la malla [mm]: 3
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Mallas calefactoras
89300004
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Altura del paquete [mm] | 250 mm |
| Anchura [mm] | 1000.00 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 1.0 m |
| Anchura del paquete [mm] | 250 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Área de cobertura [m²] | 3.00 m² |
| Cable frío | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corriente [A] [Max] | 10.0 A |
| Corte a medida | No |
| Descripción | DEVIdry 55 3m² 132W 230V |
| Descripción del producto | DEVIdry™ 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | CE |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Garantía [año] | 5 |
| Grosor [mm] | 8.00 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 3.00 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | Espuma PP |
| Material Description | DEVIdry 55 3m² 132W 230V |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 1050 mm |
| Reducción del sonido [dB] | 17 dB |
| Resistencia del cable [ohmios] | 401.0000 Ohm |
| Resistencia térmica [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Salida de calefacción [W] | 132 W |
| Salida de malla [W/m²] | 55 W/m² |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor único |
| Tipo de producto | DEVIdry™ |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.747 Kilogramo |
| Peso neto | 4.7 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 65.625 Litro |
| EAN/UPC | 5703466177839 |