Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Mallas calefactoras, DTCE 200T, 200 W/m², 14.85 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

83901987

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 19.8
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Mallas calefactoras

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]400 mm
Anchura de la malla [mm]0.8 m
Anchura del paquete [mm]777 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]14.85 m²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDTCE 200T 2900W 230V 0.75x19.8m
Descripción del productoDTCE 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
Característica
Valor
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]19.80 m
Longitud del cable frío [m]6.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 2900W,0,75mx19,8m,14,9m²
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]1152 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>300 N
Resistencia del cable [ohmios]18.2000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]2900 W
Salida de malla [W/m²]200 W/m²
Sin cable
Tamaño del cable frío [mm²]2.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]75 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoDTCE 200T

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.86 Kilogramo
Peso neto15.701 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.066 Metro cúbico
EAN/UPC5703466158425