Mallas calefactoras, DTCE 150T, 150 W/m², 11.85 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
83901939
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 15.8
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Mallas calefactoras
Sustitución recomendada: 140F1476
83901939
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Altura del paquete [mm] | 230 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 0.8 m |
| Anchura del paquete [mm] | 230 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 11.85 m² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Color del revestimiento exterior | Negro |
| Con protección UV | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DTCE 150T 1730W 230V 0.75x15.8m |
| Descripción del producto | DTCE 150T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 7.0 mm |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 20 |
| Grosor [mm] | 7.0 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud de la malla [mm] | 15.80 m |
| Longitud del cable frío [m] | 6.0 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DTCE 150T 11,9m² 0,75x15,8m 230V |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 730 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | >1500 N |
| Resistencia al arrastre [N] | >300 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 30.6000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVC |
| Salida de calefacción [W] | 1730 W |
| Salida de malla [W/m²] | 150 W/m² |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTCL |
| Tipo de producto | DTCE 150T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.312 Kilogramo |
| Peso neto | 8.23 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 38.617 Litro |
| EAN/UPC | 5703466158340 |