DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
140F1667
Tipo de cable: Conductor doble, Accesorios de ajuste: Transición de tubería flexible KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Tubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro); Tapón final de sensor, latón para tubería flexible ø6,7, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 4
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Mallas calefactoras
140F1667
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.000 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.000 |
| Accesorios de ajuste | DEVIreg™ SmartTubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro)Transición de tubería flexible KK1-E5Tapón final de sensor, latón para tubería flexible ø6,7 |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Altura del paquete [mm] | 590 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
| Anchura del paquete [mm] | 145 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Área de cobertura [m²] | 2.00 m² |
| Batería auxiliar | Sí |
| Batería, cant. | 1 |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
| Carga de relé [A] | 16 A |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Clase IP termostato | 21 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color del revestimiento exterior | Rojo |
| Con protección UV | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.40 W |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | DEVImat 100T 200W 230V 0.5x4m + DSmart |
| Descripción del producto | Juego DEVImat™ 100T con DEVIreg™ Smart |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro del cable [mm] | 3.0 mm |
| Disminución en periodo de ahorro [°C] [Max] | 9 °C |
| Disminución en periodo de ahorro [°C] [Min] | 5 °C |
| Empresa de certificación | CEIntertek Semko |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 20 |
| Grosor [mm] | 3.50 mm |
| Grupo de productos | Sets heating elements |
| Homologación | CE |
| Limitador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Min] | 10 °C |
| Longitud de la malla [mm] | 4.00 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable frío [m] | 4.0 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Set DEVImat100T 200W 230V 0.5x4m SMART |
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Peso por batería | 0 g |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 145 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 265.0000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVDF |
| Salida de calefacción [W] | 200 W |
| Salida de malla [W/m²] | 100 W/m² |
| Sin cable | Sí |
| Sistema de bastidor compatible | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.0 mm² |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTWB |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Tipo de producto | DEVImat™ 100T + SMART |
| Tipo de regulación | Modulación de amplitud de pulso (PWM) |
| Tipo de sensor | NTC |
| Tipo de sensor de otra marca compatible | Sí |
| Tipo de software | A |
| Tipo o nombre de la batería | Knapcelle Manganese Lithium |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.02 Kilogramo |
| Peso neto | 2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 12.825 Litro |
| EAN/UPC | 5703466240168 |