Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Mallas calefactoras, DTCE 150T, 150 W/m², 2.85 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

83901924

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 3.8
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Mallas calefactoras

Sustitución recomendada: 140F1471

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]160 mm
Anchura de la malla [mm]0.8 m
Anchura del paquete [mm]160 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]2.85 m²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDTCE 150T 440W 230V 0.75x3.8m
Descripción del productoDTCE 150T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud de la malla [mm]3.80 m
Longitud del cable frío [m]6.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDTCE 150T 2,9m² 0,75x3,8m 230V
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]730 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>300 N
Resistencia del cable [ohmios]120.0000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]440 W
Salida de malla [W/m²]150 W/m²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoDTCE 150T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.33 Kilogramo
Peso neto3.297 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen18.688 Litro
EAN/UPC5703466158296