Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Mallas calefactoras, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 7.95 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

83902044

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 10.6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]190 mm
Anchura de la malla [mm]0.8 m
Anchura del paquete [mm]190 mm
AplicaciónGround ice and snow melting
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]7.95 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
CÓDIGO UNSPSC40101830
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UVSí
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIsnow 300T 2285W 230V 0.75x10.6m
Descripción del productoDEVIsnow™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCEEAC
Característica
Valor
Longitud de la malla [mm]10.60 m
Longitud del cable frío [m]10.0 m
Marcado CEYes
Material de rellenoPEX
Material DescriptionDEVIsnow 300T 7,9m² 0,75x10,6m 230V
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]690 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]450 N
Resistencia del cable [ohmios]23.1000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]2285 W
Salida de malla [W/m²]300 W/m²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoDEVIsnow™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.6 Kilogramo
Peso neto5.483 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen24.909 Litro
EAN/UPC5703466187395