Mallas calefactoras, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.95 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
83902042
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 6.6
83902042
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Altura del paquete [mm] | 220 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 0.8 m |
| Anchura del paquete [mm] | 220 mm |
| Aplicación | Ground ice and snow melting |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 4.95 m² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Color del revestimiento exterior | Negro |
| Con protección UV | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVIsnow 300T 1445W 230V 0.75x6.6m |
| Descripción del producto | DEVIsnow™ 300T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 7.0 mm |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 20 |
| Grosor [mm] | 7.00 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CEEAC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud de la malla [mm] | 6.60 m |
| Longitud del cable [m] | 6.500 m |
| Longitud del cable frío [m] | 10.0 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material de relleno | PEX |
| Material Description | DEVIsnow 300T 4,9m² 0,75x6,5m 230V |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 690 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | >1500 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 450 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 36.7000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVC |
| Salida de calefacción [W] | 1440 W |
| Salida de malla [W/m²] | 300 W/m² |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTCL |
| Tipo de producto | DEVIsnow™ 300T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.5 Kilogramo |
| Peso neto | 4.455 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 33.396 Litro |
| EAN/UPC | 5703466187371 |