Mallas calefactoras, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
83020739
Tipo de cable: Conductor doble, Accesorios de ajuste: Tubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro), Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 5
83020739
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | Tubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro) |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Altura del paquete [mm] | 590 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
| Anchura del paquete [mm] | 220 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 2.50 m² |
| Cable en el tambor | No |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Color del revestimiento exterior | Rojo |
| Con protección UV | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m |
| Descripción del producto | DEVImat™ 200T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 3.0 mm |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 20 |
| Grosor [mm] | 3.50 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CEUkrTEST |
| Longitud de la malla [mm] | 5.00 m |
| Longitud del cable frío [m] | 4.0 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DTIF-200, 500W, 230 V, 0,5x5m, INT |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 220 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 105.9000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVDF |
| Salida de calefacción [W] | 500 W |
| Salida de malla [W/m²] | 200 W/m² |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.0 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTWB |
| Tipo de producto | DEVImat™ 200T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.06 Kilogramo |
| Peso neto | 2.04 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 12.825 Litro |
| EAN/UPC | 5703466196021 |