Danfoss logo
DEVImat 200

Mallas calefactoras, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 1.05 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

83020736

Tipo de cable: Conductor doble, Accesorios de ajuste: Tubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro), Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 2.1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteTubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro)
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]590 mm
Anchura de la malla [mm]0.5 m
Anchura del paquete [mm]145 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]1.05 m²
Cable en el tamborNo
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elementoIPX7
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
CÓDIGO UNSPSC40101830
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVImat 200T 215W 230V 0,5x2,1m
Descripción del productoDEVImat™ 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]3.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]3.50 mm
Característica
Valor
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCEUkrTEST
Longitud de la malla [mm]2.10 m
Longitud del cable frío [m]4.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDTIF-200, 215W, 230 V, 0,5x2,1m, INT
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]145 mm
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Resistencia del cable [ohmios]247.4000 Ohm
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]215 W
Salida de malla [W/m²]200 W/m²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]115 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTWB
Tipo de productoDEVImat™ 200T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.33 Kilogramo
Peso neto1.317 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen12.825 Litro
EAN/UPC5703466195994