DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 12.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
140F0479
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 24
140F0479
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | DEVIreg™ Display Connect |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
| Aplicación | Floor heating |
| Área de cobertura [m²] | 12.00 m² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVImat 150T 12m² 230V 1800W + Display |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 3.0 mm |
| Garantía [año] | 20 |
| Grupo de productos | Sets heating elements |
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 24.00 m |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DEVImat 150T 12m� 230V 1800W + Display |
| N.° de expediente SCIP | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 29.4000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVDF |
| Salida de calefacción [W] | 1800 W |
| Salida de malla [W/m²] | 150 W/m² |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.0 mm² |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTWB |
| Tipo de producto | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.709 Kilogramo |
| Peso neto | 5.173 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 38.885 Litro |
| EAN/UPC | 5703466253502 |