Mallas calefactoras, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
140F0399
Tipo de cable: Conductor único, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 70.5
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: DEVIheat™
140F0399
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
| Aplicación | Sport fields |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 35.25 m² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 2 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 1 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Color del revestimiento exterior | Rojo |
| Con protección UV | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| Descripción del producto | DEVImat™ DSVF-90 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 2.5 mm |
| Empresa de certificación | CE |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 5 |
| Grosor [mm] | 2.5 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 70.50 m |
| Longitud del cable frío [m] | 24.0 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Pantalla del cable | Cobre trenzado |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 16.3000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVDF |
| Salida de calefacción [W] | 3245 W |
| Salida de malla [W/m²] | 90 W/m² |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 2.5 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 80 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor único |
| Tipo de cable frío | DSWA |
| Tipo de producto | DEVIheat™ 90S |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10.1 Kilogramo |
| Peso neto | 10 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |