Danfoss logo
DTIK_mat_L

Mallas calefactoras, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 9.75 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 400

83900170

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 13

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]180 mm
Anchura de la malla [mm]0.8 m
Anchura del paquete [mm]180 mm
AplicaciónAsphalt ice and snow melting
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]9.75 m²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elementoIPX7
CÓDIGO UNSPSC40101830
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIasphalt™ 300T 2885W 400V, 0,75 x 13m
Descripción del productoDEVIasphalt™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]13.00 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]10.0 m
Marcado CEYes
Material de rellenoXPLE
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 9,75m� 0,75x13m 400V10m
Pantalla de dos conductores [mm²]1
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]750 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>300 N
Resistencia del cable [ohmios]55.5000 Ohm
Revestimiento exteriorXPLO
Salida de calefacción [W]2890 W
Salida de malla [W/m²]300 W/m²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]2.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de periodo corto [°C] [Max]240 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]85 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.400 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTWK
Tipo de productoDEVIasphalt™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.5 Kilogramo
Peso neto8.344 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen24.3 Litro
EAN/UPC5703466192764