Accesorios, Cables calefactores
19990110
DEVInett™ - steel 1200x800
19990110
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 80 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 120 mm |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVInett™ - steel 1200x800 |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Material Description | DEVInett™ - steel 1200x800x5mm |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 5 mm |
| Tipo de producto | Cables calefactores |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.5 Kilogramo |
| Peso neto | 7.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 4.8 Litro |
| EAN/UPC | 5703466083130 |