Accesorios, Termostatos, Unidades de empaquetadura: 1
19840263
Caja de conexión 6 × 10A incl. D316
19840263
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Caja de conexión 6 × 10A incl. D316 |
| Descripción del producto | Caja de conexión 6 × 10A incl. D316 |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Material Description | Connectionbox 6x10A incl D316 |
| Product line | 21 |
| Tipo de producto | Termostatos |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.001 Kilogramo |
| Peso neto | 1.001 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703435003749 |