ECOLOGY_CDN24PT

Accesorios, Termostatos, Unidades de empaquetadura: 1

19840206

Caja de conexión, IP55, 1cable 230V con D316

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULOut of scope
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónCaja de conexión, IP55, 1cable 230V con D316
Descripción del productoCaja de conexión, IP55, 1cable 230V con D316
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosAccesorios
Material DescriptionConectionbox, IP 55, 1 cable 230V w D316
Product line21
Tipo de productoTermostatos
Unidades de empaquetadura1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.001 Kilogramo
Peso neto1.001 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5703435003688