Accesorios, Termostatos, Unidades de empaquetadura: 1
19809100
ASTROFLEX FFTYL #8,5mm, rollo de 50m
19809100
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 400 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 130 mm |
| Aplicación | Cold storeFloor heatingGround ice and snow meltingSport fieldsVineyard frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ASTROFLEX FFTYL #8,5mm, rollo de 50m |
| Descripción del producto | Tubería flexible 8,5mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Longitud [m] | 0.05 m |
| Material Description | ASTROFLEX FFTYL Ø8.5mm roll 50m |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 400 mm |
| Tipo de producto | Termostatos |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Utilizado para el producto | Outdoor sensor, IP44Room sensor, 426-frameRoom sensor, FUGA-frameSensor cable 0.75² 2.5m 16.7 KOHM QSensor cable 3 m 15 KOHM, SantopreneTemperature Sensor 10m NTC15k SantropeneTemperature Sensor 40m NTC15k Santropene |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1 Kilogramo |
| Peso neto | 0.99 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 20.8 Litro |
| EAN/UPC | 5703435009314 |