19808930 multibox PFXP R

Accesorios, Termostatos, Unidades de empaquetadura: 1

19808930

Multiboks PFXP/r>r, E 12 237 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]55 mm
Anchura del paquete [mm]71 mm
Aprobado por ULNo
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónMultiboks PFXP/r>r, E 12 237 40
Descripción del productoMulitbox
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]74 mm
Característica
Valor
Empresa de certificaciónCE
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosAccesorios
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionMultiboks PFXP/rør E 12 237 40
Product line21
Profundidad del paquete [mm]76 mm
Tipo de productoTermostatos
Unidades de empaquetadura1
Utilizado para el productoDEVIreg™ TouchDEVIreg™ Smart
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Kilogramo
Peso neto0.03 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.297 Litro
EAN/UPC5703435003398