19808365 connecto B-TE2 Y-junction +2 end terminant

Accesorios, Cables calefactores autolimitadores

19808365

Unión en Y DEVIconnecto B-TE2 + 2 terminaciones

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]75 mm
Anchura del paquete [mm]265 mm
Aprobado por ULNo
CÓDIGO UNSPSC40101830
Contiene bateríasNo
DescripciónUnión en Y DEVIconnecto B-TE2 + 2 terminaciones
Descripción del productoUnión en Y Connecto B-TE2 + 2 terminaciones
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónCE
Grupo de productosAccesorios
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionTerminal para conector DEVIconnectoB-TE2
N.° de expediente SCIP28f901f2-41c8-4c29-9578-3ce14130ff8b
Nombre del producto en el expediente SCIPDEVIconnecto / Connecto_1
Product line21
Profundidad del paquete [mm]130 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tipo de productoCables calefactores autolimitadores
Utilizado para el productoDEVIpipeguard™ (B)DEVIiceguard™ (B)DEVIhotwatt™
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.66 Kilogramo
Peso neto0.653 Kilogramo
Volumen2.584 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466103111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm