Accesorios, Cables calefactores autolimitadores
19808364
Unión en Y DEVIconnecto B-T + terminación
19808364
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 75 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 265 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Unión en Y DEVIconnecto B-T + terminación |
| Descripción del producto | Unión en Y Connecto B-T + terminación |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | CE |
| Grupo de productos | Accesorios |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Terminal para conector DEVIconnecto B-T |
| N.° de expediente SCIP | 28f901f2-41c8-4c29-9578-3ce14130ff8b |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | DEVIconnecto / Connecto_1 |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 130 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| Tipo de producto | Cables calefactores autolimitadores |
| Utilizado para el producto | DEVIpipeguard™ (B)DEVIiceguard™ (B)DEVIhotwatt™ |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.517 Kilogramo |
| Peso neto | 0.512 Kilogramo |
| Volumen | 2.584 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466103104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |