Accesorios, Cables calefactores autolimitadores
19808362
Terminación DEVIconnecto B-E
19808362
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 75 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 265 mm |
| Aplicación | Pipe / tank frost protectionAgua caliente sanitaria |
| Aprobado por UL | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Terminación DEVIconnecto B-E |
| Descripción del producto | Terminación final Connecto B-E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVIconnecto B-E |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 130 mm |
| Tipo de producto | Cables calefactores autolimitadores |
| Utilizado para el producto | DEVIpipeguard™ (B)DEVIiceguard™ (B)DEVIhotwatt™ |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.1 Kilogramo |
| Peso neto | 0.099 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.584 Litro |
| EAN/UPC | 5703466103081 |