Danfoss logo
19808360 - Connecto B-A Connection

Accesorios, Cables calefactores autolimitadores

19808360

DEVIconnecto B-A Fuente de alimentación de conexión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]75 mm
Anchura del paquete [mm]265 mm
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIconnecto B-A Fuente de alimentación de conexión
Descripción del productoConexión Connecto B-A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónCE
Grupo de productosAccesorios
Característica
Valor
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIconnecto B-A
N.° de expediente SCIP28f901f2-41c8-4c29-9578-3ce14130ff8b
Nombre del producto en el expediente SCIPDEVIconnecto / Connecto_1
Product line21
Profundidad del paquete [mm]130 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tipo de productoCables calefactores autolimitadores
Utilizado para el productoDEVIpipeguard™ (B)DEVIiceguard™ (B)DEVIhotwatt™
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.48 Kilogramo
Peso neto0.475 Kilogramo
Volumen2.584 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466103067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm