Danfoss logo
DEVIfast 25m + CU 25m 19808236, 19808238

Accesorios, Fácil de instalar

19808238

Devifast, 25m, cobre, en caja

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónRoof frost protection
Aprobado por ULNo
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDevifast, 25m, cobre, en caja
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios
Característica
Valor
Longitud [m]25.00 m
Longitud del cable [m]25.000 m
Material DescriptionDevifast 25m Copper In box
Product line21
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoFácil de instalar
Unidades de empaquetadura1
Utilizado para el productoDEVIsafe™ 20TDEVIsnow™ 20TDEVIsnow™ 30T
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.4 Kilogramo
Peso neto1.386 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.75 Litro
EAN/UPC5703466214695