Accesorios, Cables calefactores autolimitadores
19805761
Kit con. cable / extremo frío
19805761
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 20 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 230 mm |
| Aplicación | Agua caliente sanitariaPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Kit con. cable / extremo frío |
| Descripción del producto | Kit con. cable / extremo frío |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Empresa de certificación | CE |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Con. kit, cable/cold tail |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 170 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Cables calefactores autolimitadores |
| Utilizado para el producto | DEVIpipeguard™ (B)DEVIhotwatt™DEVIpipeguard™ LSZHDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.07 Kilogramo |
| Peso neto | 0.069 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.441 Litro |
| EAN/UPC | 5703466003886 |