Accesorios, Cables calefactores
19805480
Juego de montaje Devicrimp DK, 4 cond. tipo C
19805480
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 20 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 320 mm |
| Aplicación | Pipe / tank frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Juego de montaje Devicrimp DK, 4 cond. tipo C |
| Descripción del producto | DEVIcrimp™ conjunto de montaje DK 4-cond. tipo C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Empresa de certificación | CE |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVIcrimp assembly set DK 4-cond. type C |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 230 mm |
| Tipo de producto | Cables calefactores |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Utilizado para el producto | DEVImulti™ PVC |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.13 Kilogramo |
| Peso neto | 0.129 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.472 Litro |
| EAN/UPC | 5703466003824 |