TRAVERSE V 2 A 19805449 R

Accesorios, Fácil de instalar

19805449

TRAVIESA V 2A

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]5 mm
Anchura del paquete [mm]25 mm
AplicaciónRoof frost protection
Aprobado por ULNo
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónTRAVIESA V 2A
Descripción del productoTraviesa V 2A
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosAccesorios
Material DescriptionTRAVERSE V 2 A
Product line21
Profundidad del paquete [mm]288 mm
Tipo de productoFácil de instalar
Unidades de empaquetadura1
Utilizado para el productoDEVIsafe™ 20TDEVIsnow™ 20TDEVIsnow™ 30TDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T)DEVIiceguard™ 18 Readymade
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.066 Kilogramo
Peso neto0.065 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.036 Litro
EAN/UPC5703435003077