Danfoss logo
Cable fixing for Downpipe 25 pcs 19805258 1

Accesorios, Fácil de instalar

19805258

FIJACIÓN DE CABLE PARA TUBERÍA VERTICAL

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]20 mm
Anchura del paquete [mm]230 mm
AplicaciónRoof frost protection
Aprobado por ULNo
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFIJACIÓN DE CABLE PARA TUBERÍA VERTICAL
Descripción del productoFijación de cable para tuberías verticales suspendidas
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios
Material DescriptionCABLE FIXING FOR DOWN-
Product line21
Profundidad del paquete [mm]170 mm
Tipo de productoFácil de instalar
Unidades de empaquetadura1
Utilizado para el productoDEVIsafe™ 20TDEVIsnow™ 20TDEVIsnow™ 30T
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.05 Kilogramo
Peso neto0.049 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.288 Litro
EAN/UPC5703466003763